Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die VitaUp Module von Philips bieten eine einfach zu integrierende und kosteneffektive Lösung, die UVB mit niedriger Intensität und schmalem Band ausstrahlt. UVB ist für die Produktion von Vitamin D in der Haut verantwortlich. Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ist wesentlich für starke Knochen und Zähne, zur Unterstützung der Immunfunktion und sogar der Stimmung und der kognitiven Funktionen. Philips VitaUp wurde entwickelt, um das Wohlbefinden von Personen durch eine niedrige UVB-Dosis in Innenräumen zu unterstützen.
Vorteile
Unterstützt die Bildung von Vitamin D in einer natürlichen Form
Langfristige UVB-Bestrahlung mit niedriger Intensität
Eigenschaften
DALI und MasterConnect kompatibel durch isolierten Anschluss
Ausgewählte Diagnosefunktionen für Betriebszeit und Fehlererkennung