Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 11W 4P SE UNP/3264382799 | 11,5 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 16W 4P SE UNP/3264385899 | 15 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 25W - 4P SE UNP/3226440499 | 23 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 4W FAM/10X25BOX63872427 | 4,5 | - | - | - | G5 | ||
TUV 6W FAM/10X25BOX62364527 | 6 | - | - | - | G5 | ||
TUV 8W FAM/10X25BOX62368327 | 7,1 | - | - | - | G5 | ||
TUV 16W FAM/10X25BOX63869427 | 15 | - | - | - | G5 | ||
TUV 11W FAM/10X25BOX55965427 | 11,5 | - | - | - | G5 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Vorteile
Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe
Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten
Eigenschaften
Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung
Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.