Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,5 | 1.400 | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
50,0 | 5.000 | 4000 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die MASTER TL-D Super 80-Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser wurde nur für den Einsatz an speziellen, hochfrequenten, elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert.
Vorteile
Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
Eigenschaften
3-Banden-Leuchtstofflampe
Super 80-Lichtfarben
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Es muss ein spezielles elektronisches Vorschaltgerät verwendet werden
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.