MASTER PL-T Xtra 4P

Höchste Leistung bei niedrigen Kosten

Produkte

Produkt Vergleichen
42,0
3.000
4000
-
GX24q-4

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER PL-T Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

  • Besonders lange Lebensdauer

  • Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie

Eigenschaften

  • GX24q 4-Stift-Sockel

  • Gute Farbwiedergabe

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in Bereichen mit hohen Wartungskosten wie bei hohen Decken und schlechter Erreichbarkeit
  • Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst

  • Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe