MASTERColour CDM-R111

Gute Farbwiedergabe trifft modernes Design

Produkte

Produkt Vergleichen
-
-
4200
-
GX8.5
-
-
4200
-
GX8.5

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTERColour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERColour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

Vorteile

  • Brillantes Licht, das die Waren optimal zur Geltung bringt

  • Gesteigerter Komfort für Kunden und Mitarbeiter durch geringe Wärmeabgabe

Eigenschaften

  • Brenner optimal positioniert im internen Reflektor

  • Gute Farbwiedergabe

Anwendungsbereiche

  • Für dekorative und Akzentbeleuchtung in Verkaufsräumen, Schaufenstern, Büros und öffentlichen Gebäuden
  • Für allgemeine, angenehme Innenbeleuchtung mit Downlights

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät

  • EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)