GreenSpace Accent-Strahler, Track projector, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Weiß
ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH
Produktbeschreibung
Track projector, Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene