Philips Notfall-Spot

Eigenständige 3-Stunden-Notfallbeleuchtung (Spot)

Produkte

Produkt Vergleichen
130
135
6500
2
-

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Der Notfall-Spot EM150B bietet eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet zahlreiche Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten: Sie verfügt über eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltverträglicher hergestellt und ist recycelbar. Das Produkt wird mit zwei austauschbaren Linsen geliefert und ermöglicht so die Anpassung des Strahlwinkels an die jeweilige Anwendung.

Vorteile

  • Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.

  • Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine längere Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.

Eigenschaften

  • Zwei austauschbare Linsenoptiken für Korridore und offene Bereiche

  • Nicht dauerhafte Notfallbeleuchtung

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Produktionsstätten

Downloads