Philips ArenaVision LED Gen 3.5

ArenaVision LED Gen 3.5 – Sportveranstaltungen in ganz neuem Licht

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Flutlichtsystem Philips ArenaVision LED ist eine innovative Lösung für die LED-Spielfeldbeleuchtung, die den neuesten TV-Sendestandards gerecht wird. ArenaVision LED wurde exklusiv für Sport- und Mehrzweckhallen entwickelt und bietet eine hervorragende Lichtqualität, effektives Wärmemanagement und eine lange Nutzlebensdauer. ArenaVision LED vereinfacht in Kombination mit Lichtregelungen wie dem InteractSports-Lichtmanagementsystem die Bereitstellung der richtigen Beleuchtung durch Zeitplanung. Anpassungen in Echtzeit können einfacher erfolgen. Außerdem ist es möglich, vor, während und nach dem Hauptereignis individuelle Lichtshows zu erstellen. Um eine optimale Nutzung für Anwendungen im Innen- wie im Außenbereich zu gewährleisten, umfasst das Scheinwerfer-Sortiment zwei Ausführungen mit einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, die jeweils zwei oder drei LED-Module beinhalten. Diese Versionen funktionieren außerdem mit einer externen Treibereinheit – für separate Nutzung mit Abstand zum Scheinwerfer (BV) oder vormontiert auf dem Montagebügel des Scheinwerfers (HGB). Die externe Treibereinheit ist einfach zu installieren und sorgt dafür, dass Anfangskosten geringer ausfallen.

Vorteile

  • Maximale gestalterische Flexibilität ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Stadionarchitekturen und hohe Beleuchtungsqualität – konform mit internationalen Übertragungsstandards für beliebige Sportarten.

  • Der Hochleistungs-DMX-Treiber (IP66) ermöglicht den Anschluss der ArenaVision LED an das Lichtmanagementsystem Interact Sports. Es gestattet das Lichtmanagement aus der Ferne und die Erstellung dynamischer Lichtshows.

Eigenschaften

  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP66 gegen Staub und Wasser.

  • Breites Auswahl an asymmetrischen und symmetrischen Optiken, die eine geringe Blendung und eine gleichmäßige Beleuchtung der Spitzenklasse gewährleisten und die Anforderungen aller Arten von Beleuchtungsnormen für Sportarten übertrifft.

Anwendungsbereiche

  • Sportanlagen, Stadien und Rennbahnen im Außenbereich (für Cricket, Fußball, Rugby, Tennis, Hockey, Golf, Eislaufen, Pferderennen, Formel-1-Rennen, Leichtathletik usw.)
  • Sporthallen (Wassersportzentren, Velodrome, Eishockey-Arenen, usw.)
  • Sportanlagen und -arenen für Mehrfachzwecke

Downloads