Philips CoreLine Tempo Large

CoreLine Tempo Large - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. CoreLine Tempo Large ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Die für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer, zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringen Investitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen.

Vorteile

  • Kurze Amortisationsdauer: Energieeinsparungen von bis zu 66 %

  • Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer

Eigenschaften

  • Hoch effizient: bis zu 144 lm/W

  • Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W

Anwendungsbereiche

  • Freiflächen und Sportanlagen
  • Industrieflächen und Ladezonen
  • Gebäudefassaden
  • Werbetafeln

Downloads