Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35
Produktbeschreibung
Floodlight, Aluminium, Grau, Grau, Aluminium (RAL9007), Netzteil (Ein/Aus), 26000 lm, 182 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre