Philips CoreLine Tempo Large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Produktbeschreibung
Floodlight, Aluminium, Grau, Grau, Aluminium (RAL9007), Netzteil (Ein/Aus), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung Unclassified