Philips Copenhagen Gen2 lille, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Lysfordeling, symmetrisk, middel 2, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Wirebeslag, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, symmetrisk, middel 2, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler