Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634806
Fuld ordrekode: 871951409951700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED140 [LED module 14000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads

Family

Product