Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Glow-armaturhus, beslag RAL 7035, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 5765 lm, 43.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634401
Fuld ordrekode: 871951409077400