Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 18 W, 1696 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66

BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Styretap til 60 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 1696 lm, 18 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 6,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 910505017427
Fuld ordrekode: 871869693922200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    CG20 [LED module, system flux 2000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    EB [Elektronisk]
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads