Produkter
| Produkt | Sammenlign | |
|---|---|---|
LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W913701063103 | ||
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W913701063203 | ||
LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B913701063303 | ||
LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B913701063403 | ||
SC100B/02 SR Transceiver WH913701069303 | ||
SC200B/02 SR Sensor WH913701069403 | ||
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S913701071403 | ||
SC1500/05 MSB LowB - TMPix - ZB/BLE913713619703 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Udnyt fordelen ved Interact Readys trådløse sensorer, der er indbygget i lamperne. Få automatisk kontrol baseret på tilstedeværelsesregistrering og dagslysvariation uden behov for controller eller sensorinstallation på stedet. Med nem zoneinddeling gennem Interact-appen, kan du også tilpasse dit belysningssystem uden at bekymre dig om ledningsbegrænsninger. Sig farvel til tidskrævende installationer og goddag til nemme energibesparelser. Vær fornuftig, og vælg Interact Readys trådløse sensorer, der er integrerede i lamperne, og få en virkelig optimeret lysoplevelse.
Fordele
Integreres diskret i din belysningsløsning.
Hjælper med at reducere energiforbruget ved kun at tænde belysningen, når det er nødvendigt
Egenskaber
Hele Interact Ready-systemet er nemt at installere
Systemet kan nemt opgraderes og tilpasses ændrede behov