Xitanium LED-drivere - SR (Sensor Ready)
Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme og forbundne LED-opgaver
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt929002171906 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 75W 0.3-1.0A SNEMP 230V S240 sXt929002172006 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 150W 0.2-0.7A SNEMP 230V S240 sXt929002172106 | - | - | - | - | - | ||
Xi SR 165W 0.2-1.0A SNEMP 230V C170 sXt929003389606 | - | - | - | - | - |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
De nye Philips Xtreme Sensor Ready-drivere (SR) er perfekte til brug i udendørs anvendelser. Disse robuste drivere har SR-grænsefladen og kan bruges i kombination med intelligente fotoceller eller de mange intelligente bystyringssystemer udviklet af vores SR-certificerede partnere. Den integrerede strømforsyning, nøjagtig energimåling og udvidet diagnostik reducerer antallet af komponenter og forenkler designet betydeligt. Integrationen øger også systemets pålidelighed. Kombineret med det nye universelle SR-stik tilbyder disse drivere fremtidssikrede løsninger til trinvise kommunale investeringer.
Fordele
Sensor Ready- og D4i-kompatibel, ideel til brug med sensorer i udendørs belysningssystemer og industribelysningssystemer
Dobbeltintegrerede strømforsyninger til strømsensorer og trådløse radioer direkte fra driveren, åbne specifikationer for alle OEM'er for at forenkle integrationen af sensorer til armaturet
Egenskaber
Certificeret i henhold til DIIA-armaturstandarden D4i
SimpleSet, trådløs konfigurationsgrænseflade