Xitanium LED-drivere – FP (Fuldt programmerbar)
Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt929002128306 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt929002128406 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt929002128606 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt929002128706 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt929002165006 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt929002165106 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt929002165306 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt929002172506 | - | - | - | - | - |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips Xitanium fuldt programmerbare LED-drivere er designet til at give maksimal ydeevne, pålidelighed og masser af konfigurationsmuligheder. Porteføljen indeholder både enkeltstående og eksterne dæmpningsprotokoller til at sænke energiforbruget yderligere med de nyeste LED-teknologier. Den gennemprøvede Xtreme-teknologi sikrer maksimal robusthed og beskyttelse, så der opnås en meget lang levetid. Disse drivere er det foretrukne valg til dine krævende opgaver, f.eks. udendørs og til industrielle formål. Konfigurationen af disse drivere kan udføres via den universelle DALI eller SimpleSet, som er den nyeste teknologi, der giver en pålidelig, hurtig og nem måde at udskifte og vise indstillingerne på.
Fordele
Ekstremt robuste og giver energibesparelser via høj effektivitet, forskellige dæmpningsniveauer og lavere vedligeholdelsesomkostninger
Fuldt programmerbare LED-drivere, der er designet til intelligente belysningssystemer
Egenskaber
Høj sikring mod spændingsudsving (CM/DM)
Flere kontrolgrænseflader: DALI, AmpDim, 1-trins og 3-trins LineSwitch