Xitanium LED-drivere – CR (Connected Ready)
Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi CR 22W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974706 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 40W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974806 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 75W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974906 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 110W 0.2-1.05A SDMP 230V C133 sXt929003975006 | - | - | - | - | - |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips LED Xtreme Connected Ready drivere overholder fuldt ud D4i-certificeringen, som også dækker DALI-2-certificeringen. Det er den ideelle løsning til at forvandle dine udendørslamper til intelligente lamper med alle kontrol- og strømkrav takket være dobbelt integrerede strømforsyninger til controllere og sensorer. Derudover giver disse intelligente LED-drivere mulighed for at gemme og rapportere en lang række lampe-, energi- og diagnosedata i et standardiseret format.
Fordele
Ideel til belysning af IoT og eksterne DALI udendørs applikationer (op til 15 meter)
Den bedste drivereffektivitet, der giver mulighed for gode energibesparelser
Egenskaber
D4i og DALI-2 certificeret (DALI dele 150, 250, 251, 252 og 253)
Ekstern DALI, med 800V DALI interface beskyttelse