PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 1919 G8N

Ordrekode: 929003964901
Fuld ordrekode: 872110308189600

Specifikationer

  • Lysstrøm
    4.115 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    4000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    166 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    80

Downloads