Philips Xitanium LED-transformer TD 24VDC

Xitanium LED Transformer TD 24VDC G2

Produkter

Produkt Sammenlign
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | Finger-protected

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den nye Xi LED Transformer TD 24VDC G2 er designet med DALI-dæmpningsfunktion for at give en fremragende og flydende luminanskontroloplevelse med stærk immunitet mod interferens. Som en moden digital protokol dedikeret til belysning har den nye serie maksimeret kompatibilitet med almindelige bygningsstyringsplatforme. Dette og det strømlinede armatur samt det uafhængige design gør installationen nem og fleksibel. Denne serie leverer enestående pålidelighed med op til 50.000 timers levetid.

Fordele

  • DALI 2.0 giver mulighed for digital styring med ledning

  • Giver muligheder for forskellige armaturdesigns

Egenskaber

  • DALI 2.0 med 1-100% dæmpning

  • Klasse II-anvendelse

Anvendelsesområder

  • Displaybelysning til detailhandel
  • lysrendebelysning
  • Hyldebelysning
  • Kontorbelysning

Downloads