Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
TUV T5-lyskilder med en eller to ender er UVC-lyskilder (desinficerende) til brug i professionelle vand- og luftdesinfektionsenheder. Lyskildens lille diameter på 16 mm giver mulighed for et kompakt og fleksibelt systemdesign. TUV T5-lyskilder udsender konstant UV-stråling i hele levetiden, hvilket sikrer maksimal sikkerhed for desinfektion og systemeffektivitet.
Fordele
Sikkerhed ved effektiv desinficering i løbet af lyskildens brugbare levetid
Høj systemeffektivitet, fordi det ikke er påkrævet at overudvikle renselsessystemet for at opretholde desinficeringens effektivitet
Egenskaber
Kortbølge-UV-udstråling med en spids på 253,7 nm (UVC) til desinficering
Lille diameter
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.