Philips TUV T5

TUV T5 - Lyskilde med lille diameter til professionel brug

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TUV T5-lyskilder med en eller to ender er UVC-lyskilder (desinficerende) til brug i professionelle vand- og luftdesinfektionsenheder. Lyskildens lille diameter på 16 mm giver mulighed for et kompakt og fleksibelt systemdesign. TUV T5-lyskilder udsender konstant UV-stråling i hele levetiden, hvilket sikrer maksimal sikkerhed for desinfektion og systemeffektivitet.

Fordele

  • Sikkerhed ved effektiv desinficering i løbet af lyskildens brugbare levetid

  • Høj systemeffektivitet, fordi det ikke er påkrævet at overudvikle renselsessystemet for at opretholde desinficeringens effektivitet

Egenskaber

  • Kortbølge-UV-udstråling med en spids på 253,7 nm (UVC) til desinficering

  • Lille diameter

Anvendelsesområder

  • Deaktivering af bakterier, vira og andre mikroorganismer
  • Luftrensningsanlæg
  • Industrielle vandrensningsanlæg, f.eks. til fødevareindustrien
  • Kommunale vandbehandlingssystemer
  • Enheder til swimmingpool
  • Drikkevand til boliger

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads