MASTER TL-D Xtreme

Problemfri og brugervenlig

Produkter

Produkt Sammenlign
58,9
5.000
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecyklusser, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Fordele

  • Exceptionel levetid på op til 10 år resulterer giver lavere vedligeholdelsesomkostninger, mindre affald og reducerede bortskaffelsesomkostninger

  • Mindre besvær takket være lavere fejlfrekvens

Egenskaber

  • Exceptionel levetid på op til 10 år

  • Lavt kviksølvindhold i en lyskilde med lang levetid

Anvendelsesområder

  • Velegnet til brug til hvor vedligeholdelsesomkostningerne er høje (høje lofter, svært at nå) og omkostningerne ved afbrydelse er høje (stop af produktionsproces, lukning af tunneler), eller hvor lyskildeudskiftning ikke er acceptabelt, f.eks. af sikkerhedsårsager: tunneler, processer, fødevare- og den petrokemiske industri

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %

  • Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.