Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV927983386514 | 58,9 | 5.000 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecyklusser, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.
Fordele
Exceptionel levetid på op til 10 år resulterer giver lavere vedligeholdelsesomkostninger, mindre affald og reducerede bortskaffelsesomkostninger
Mindre besvær takket være lavere fejlfrekvens
Egenskaber
Exceptionel levetid på op til 10 år
Lavt kviksølvindhold i en lyskilde med lang levetid
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.