CoreLine Væg- og loftarmatur, 22 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, IP65
WL140V LED20S/830 WIA WH
Produktbeskrivelse
D390 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2100 lm, 22 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 6-polet