UV-C desinfektion af den øvre del af luften i et rum (vægmonteret)

Indånd sund luft

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips UV-C upper air-serien er en loftmonteret desinficeringsløsning til desinficering af luften i en lang række anvendelsesområder. Armaturet udsender stråler i samme højde som armaturet og i områdets øvre luftlag. Dette muliggør, at luften i rummet bliver desinficeret, samtidig med at man trygt kan opholde sig i rummet.

Fordele

  • Muliggør støjfri desinficering af luften, mens driften i virksomheden kan fortsætte samtidig med den konstante desinficering af luften i rummet.

  • UV-C belysning er bevist effektivt til at deaktivere testede bakterier og vira.

Egenskaber

  • Philips T5 TUV-lyskilde medfølger: 25 W

  • Kortbølge UV-strålingstop på 253,7 nm (UV-C)

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Detailhandel
  • Fødevarebutikker
  • Hoteller og restauranter
  • Skoler
  • Banker
  • Toiletter

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • FARE: UV-produkt i risikogruppe 3. Ligesom ethvert andet desinficeringssystem skal UV-C-lamper og enheder monteres og bruges korrekt. Direkte udsættelse for UV-C-lys kan være farligt og medføre en solskoldningslignende påvirkning af huden og forårsage alvorlig skade på hornhinden. Eftersom UV-C-lys ikke kan ses med det blotte øje, skal UV-C-enheden monteres med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, så den kan betjenes på sikker vis. UV-C-enheden er udelukkende beregnet til at blive brugt som komponent i systemer med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger som f.eks., men ikke begrænset, til de sikkerhedsforanstaltninger, der er anført i monteringsanvisningerne og/eller brugervejledningerne. Direkte eksponering for UV-C-lys er farligt. Philips UV-C-armaturer må kun sælges gennem kvalificerede partnere og monteres af kvalificerede fagfolk i overensstemmelse med vores strenge sikkerhedsmæssige og juridiske krav. Vores UV-C-produkter er ikke beregnet til og må ikke bruges til formål eller aktiviteter, der kan medføre dødsfald, personskade og/eller miljøbelastning.

  • [1] Ifølge resultater fra en laboratorietest udført i et rum med tilstrækkelig luftcirkulation af Innovative Bioanalysis, et CAP-, CLIA- og AABB-certificeret sikkerhedsreferencelaboratorium. Hvis du vil have flere oplysninger kan du se testrapporten, der er tilgængelig på dette websted under "Relaterede værktøjer&quot,.