PowerBalance Gen2, 24 W, 600x600 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 34S/940 PSD W60L60 PCV

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Plaster ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning

Ordrekode: 910505100277
Fuld ordrekode: 871869996483200