PowerBalance Gen2, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland

RC461B 40S/940 PSD W60L60 VPC W3W2

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibelt, med topolet styresignal til lysregulering

Ordrekode: 910505100249
Fuld ordrekode: 871869996455900