CoreLine Indbyg, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polymethylmethacrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet