Philips Drum Påbygget Downlight, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Højglansreflektor, IP20

TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102

Produktbeskrivelse

Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Hvid, Nedhængt, Skinne, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 912500100330
Fuld ordrekode: 871869606836600

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads