Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Hvid, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D68 mm, Formstøbt aluminium, Hvid, Trådløs driver klar til ekstern brug med Interact System, 1380 lm, 12 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401822084
Fuld ordrekode: 871951494094999

Specifikationer

  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt