Výrobky
Výrobek | Porovnat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - |
informace o řadě výrobků
Popis
Naše svítidlo, navržené pro rozsáhlé projekty, je ideálním řešením pro obce, které chtějí splnit své cíle v oblasti udržitelnosti. Díky své energetické účinnosti a nízkým počátečním nákladům zajišťují svítidla UniStreet gen2 Solar rychlou návratnost a během krátké doby přinášejí významné úspory energie. To vše s využitím solární energie, která je zdarma dostupná v prakticky neomezeném množství. Svítidlo UniStreet gen2 Solar je k dispozici s celou řadou různých optik a světelných toků přesně přizpůsobených požadavkům konkrétních projektů. Servisní štítek umožňuje bezproblémovou instalaci a údržbu. Toto kompaktní svítidlo, vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, také na konci životnosti můžete snadno demontovat a recyklovat.
Výhody
Kompatibilní s širokou škálou subsystémů Solar, včetně baterie, fotovoltaického panelu a regulátoru nabíjení, s možností napájení OFF-Grid i HY-Brid
Přímá náhrada za klasická svítidla
Vlastnosti
Speciální subsystémy Philips Solar, jako je regulátor nabíjení, baterie, fotovoltaický panel a propojovací kabely s konektory IP67, umožňují rychlejší a bezpečnější montáž a údržbu.
Nejrůznější optiky, velký rozsah hodnot světelného toku a sklopný nástavec umožňují široké použití.