UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 62373600
Úplný objednací kód: 871951462373600