UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, Bezpečnostní třída III, IP66
VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída III, Dvoupólová připojovací jednotka