SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: solární osvětlení komunikací typu vše v jednom

Nové

Výrobky

Výrobek Porovnat
148
2 706
3000
70-79
18,3
153
5 378
3000
70-79
35,1
144
3 597
3000
70-79
25
147
7 120
3000
70-79
48,4
158
2 707
4000
70-79
17,1
165
5 384
4000
70-79
32,7
155
3 600
4000
70-79
23,3
158
7 134
4000
70-79
45,1

informace o řadě výrobků

Popis

Solární uliční svítidla Philips SunStay Pro gen2 usnadňují splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti. S integrovaným solárním panelem a možností instalace přídavného vertikálního fotovoltaického panelu a LFP (lithium-železo-fosfátového) akumulátoru nabízí toto solární osvětlení komunikací také možnost bezsíťového a hybridního provozu. SunStay Pro gen2 se dodává v širokém rozsahu teplot chromatičnosti se speciálními světelnými schématy, které pomáhají zachovat tmavou oblohu. To vše prostřednictvím svítidla s výrazným designem a robustním hliníkovým tělem s dlouhou životností (PDC). Můžete tak přivést světlo do oblastí bez přístupu k elektrické síti po mnoho let. Solární osvětlení SunStay Pro gen2 využívá nejnovější LED technologii zajišťující dlouhou životnost 100 000 hodin s poklesem světelného toku na úrovni L95, což je nejlepší hodnota v dané třídě. Speciálně navržený třmen pro montáž na sloupek nabízí různé úhly sklonu a také možnost montáže na stranu i vršek sloupku. S optickou platformou Ledgine O můžete také zvětšit vzdálenost mezi sloupy a snížit tak celkové náklady na vlastnictví v široké řadě aplikací. Osvětlení SunStay Pro gen2 nabízí rychlou a jednoduchou montáž s modernizovanou vnitřní přívodní kabeláží. Usnadňuje také servis díky přístupu k součástem předřadníku shora dolů bez použití nářadí. A díky servisnímu štítku Philips máte na místě přístup ke veškeré dokumentaci, kterou potřebujete. K dispozici jsou různé možnosti připojení a stmívání, včetně radarového senzoru pohybu, který automaticky zvýší úroveň osvětlení, když je detekována přítomnost osoby. Je také možné seskupovat a ovládat sousedící svítidla osvětlení komunikací prostřednictvím vnitřní sítě a zvýšit úroveň osvětlení v případě detekce přítomnosti osoby nebo aktivity. Solární osvětlení VGP726 SunStay Pro gen2 navíc podporuje standard System Ready, takže je lze kdykoli v budoucnu spárovat se systémy řízení osvětlení, jako je Interact City. Představuje tak vaši volbu vše v jednom pro současnost i budoucnost.

Výhody

  • Zajišťuje osvětlení v místech bez připojení k elektrické síti.

  • Chrání krajinu (žádné kabelové výkopy).

Vlastnosti

  • Vyměnitelná lithiová ferofosfátová baterie pro dlouhou životnost a bezproblémový provoz

  • Výběr z více než 40 vyzařovacích charakteristik, možnosti vnitřní clony

Použití

  • Cyklostezky, stezky pro pěší a přechody
  • Městské a obytné ulice, kruhové objezdy, parky a hřiště, nákupní zóny
  • Průmyslové oblasti, parkoviště, čerpací stanice, letiště, přístavy, oblasti veřejné dopravy

Varování a bezpečnost

  • Aby byly zajištěny výkon a autonomie osvětlení komunikací, výpočet dimenzování solárních zařízení musí být proveden vyškoleným týmem Signify nebo partnerem vyškoleným týmem Signify.

  • Pro efektivní výkon solárního pouličního osvětlení by měl být fotovoltaický panel vystaven slunci celý den a neměl by být instalován ve stínu