Nové

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 35.1 W, 5378 lm, 3000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída III, IP66

VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Popis výrobku

Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 5378 lm, 35.1 W, 153 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída III

Kód objendávky: 79886100
Úplný objednací kód: 872016979886100