Nové

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, Střední vyzařování 10, SDP1, Bezpečnostní třída I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Popis výrobku

Solar streetlight, Hliník litý pod tlakem třídy LM6 (EN AC-44300), Šedá, Vrcholu sloupu, Montážní příruba pro průměr 76 až 62 mm, Profil solární regulace verze 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Střední vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 79892200
Úplný objednací kód: 872016979892200