Solární světlomety Ledinaire

Systém osvětlení pomocí světlometů Ledinaire − prostě skvělé LED

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Nainstalujte jej všude, již žádný účet za energii. Tato řada světlometů Ledinaire je napájena solárním panelem a integrovanou baterií. Dálkové ovládání umožňuje zapínat či vypínat světlo a vybírat si mezi různými dobami svícení a možnostmi stmívání. Tato řada se vyznačuje vysokou kvalitou Philips za konkurenceschopnou cenu. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

  • Žádná spotřeba elektřiny, energie pochází ze slunce

  • Větší svoboda instalace, není třeba se připojovat k elektrické síti

Vlastnosti

  • Světlomet napájený solárním panelem a integrovanou baterií

  • Infračervené dálkové ovládání umožňuje zapínat či vypínat světlomet na dálku a vybírat si mezi několika přednastavenými režimy

Použití

  • Venkovní obytné a komerční prostory, venkovní parkoviště, průčelí maloobchodních prodejen

Varování a bezpečnost

  • Kvůli ochraně životnosti baterie nebude světlomet fungovat a baterie se nebude nabíjet, když je teplota nižší než 0 °C

  • Optimální nabíjení baterie při vystavení jasnému slunci