Solární světlomety Ledinaire, 13 W, 1690 lm, 3000 K, CRI80, IR dálkové, Symetrická, IP65

BVP085 LED17/830

Popis výrobku

Solární světlomety Ledinaire, Hliník, Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Předřadník integrovaný na desce LED (DoB), Profil solární regulace verze 1, 1690 lm, 13 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída III, Ochrana svítidla proti rázům až 1.5 kV v rozdílovém a až 1.5 kV v běžném režimu, 2× 0,75 mm², Třípólový vodotěsný externí plug-in konektor

Kód objendávky: 75199699
Úplný objednací kód: 872016975199699