Solární světlomety Ledinaire, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, IR dálkové, Symetrická, IP65
BVP085 LED42/830
Popis výrobku
Solární světlomety Ledinaire, Hliník, Šedá, Jednovrstvý práškový potah, Předřadník integrovaný na desce LED (DoB), Profil solární regulace verze 1, 4160 lm, 32 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída III, Ochrana svítidla proti rázům až 1.5 kV v rozdílovém a až 1.5 kV v běžném režimu, 2× 0,75 mm², Třípólový vodotěsný externí plug-in konektor