Philips UniStreet gen2, Road & street light, 40.5 W, 6090 lm, 4000 K, CRI70, Úzké vyzařování 10, Bezpečnostní třída I, IP66
BGP282 LED70-4S/740 I DN10 48/60S
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj, regulační, 6090 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel LED70 [LED module 7000 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ano
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Vrstva Specifikace
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle