PhilipsToSignify

Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!

Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 32 W, 3915 lm, 3000 K, CRI80, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Úzké vyzařování 10, Bezpečnostní třída II, IP66, SRG10-10

BGP281 LED45-4S/830 II DN10 DDF2 D18 SRG

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer, Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 3915 lm, 32 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Úzké vyzařování 10, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, 2 pětipólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910925866714
Úplný objednací kód: 871951407979300

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED45 [LED Module 4500 lm]
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
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování