PhilipsToSignify

Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!

Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 85 W, 12325 lm, 3000 K, CRI70, Úzké vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66

BGP026 LED147/730 II DN GR 48/60A

Popis výrobku

Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Světle šedá (RAL7035), Jednovrstvý práškový potah, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm, nastavitelný, Neregulovatelný předřadník verze Economy (bez LR/LC), 12325 lm, 85 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Úzké vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK09 | 10 J, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, Dvoupólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925870321
Úplný objednací kód: 872016947013200

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    LED147 [LED module 14700 lm]
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Vrstva
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování