Philips AluRoad gen2, Road & street light, 19 W, 2937 lm, 4000 K, CRI70, Samostatné stmívání programovatelné (přes DALI nebo NFC), Střední vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66
BGP020 LED34/740 II DM CLO-DDF2
Popis výrobku
Road & street light, Tlakově litý hliník, Šedá, Světle šedá (RAL7035), Jednovrstvý práškový potah, Pro výložník o průměru 48 až 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DynaDimmer a konstantním světelným tokem (integrovaný), Konstantní světelný tok a DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2, 2937 lm, 19 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Úroveň přepěťové ochrany do 6 kV v diferenciálním režimu a 8 kV v běžném režimu, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Kód řady svítidel LED34 [LED module 3400 lm]
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Vrstva Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle