Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 15.2 W, 1700 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Metronomis, symetrické vyzařování, Bezpečnostní třída II, IP66, SRGU10
BDS670 LED20/727 II MDS SRT 60
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 1700 lm, 15.2 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Metronomis, symetrické vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor