Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis, střední vyzařování, Bezpečnostní třída I, IP66, SRGU10
BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60
Popis výrobku
Urban road & street light, Hliník, Šedá, Montážní příruba pro průměr 60 mm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis, střední vyzařování, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída I, Ochrana proti rázům, úroveň do 10 kV, Šroubový konektor