Přehled
Specifikace
Stahování
Kde koupit
Domů
Výrobky
Ovládací prvky osvětlení
Interact pro venkovní prostory
Mobilní uzly Signify
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Zpátky k řadě
Zpátky na Průkopníci v osvětlení
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.
CityTouch
Signify LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Popis výrobku
Signify LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Kód objendávky:
913701056903
Úplný objednací kód:
871951433645200
Specifikace
Rozbalit vše
Provozní a elektrické
Frekvence sítě
50 or 60 Hz
Vstupní proud (jmen.)
0.025 A
Mechanické a materiály
Celková hmotnost (kus)
1,400 kg
Certifikace a použití
Značka CE
Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS
Ano
Rozsah okolní teploty
–30 až +60 °C
Označení a balení
Objednací název produktu
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Celý název výrobku
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Full EOC
871951433645200
Kód objednávky
33645200
Číslo materiálu (12NC)
913701056903
Číslování – počet v balení
1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro
8719514336452
Číslování SAP – balení v krabičce
10
Pouzdro – EAN/UPC
8719514336469
Stahování
Letáky
Produktový list
Product Data Sheet
pdf 271.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 913701056903 cs_CZ
pdf 48.9 kB
Katalogy
Instalační pokyny
Install Instructions
pdf 1.1 MB
Vizuální materiály
Product-Photographs-913701056903_EU
Více položek