PhilipsToSignify

Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!

Jako výrobce produktů Philips je Signify.com novým domovem katalogu osvětlení Philips, spolu s Dynalite a dalšími značkami Signify.

Philips CorePro, LED, Tvar T, Pouze ze sítě, 20 W, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

Popis výrobku

CorePro, LED, Tvar T, Pouze ze sítě, 20 W, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h, 130.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002405702
Úplný objednací kód: 871869978101900

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    15 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    1 rok

Stahování