Philips Reflektor CorePro LEDspot PAR

Cenově dostupné řešení LEDspot

Výrobky

Výrobek Porovnat
9
750
2700
E27

informace o řadě výrobků

Popis

Reflektory CorePro LEDspot PAR představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot PAR dosahují značných úspor energie, až o 80 % víc v porovnání s tradičními halogenovými lampami, a poskytují osvětlení příjemné pro vaše oči. Díky životnosti až 15 000 hodin se minimalizují náklady na údržbu.

Výhody

  • Teplé bílé světlo

  • Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami

Vlastnosti

  • Snadná modernizace

  • Životnost 15 000 hodin

Použití

  • Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
  • Haly, chodby, schodiště, umývárny, recepce, výstaviště a výkladní skříně

Stahování